??
CAD model selection
K0436.402323
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0436 - HIntes plastic with locking lever
Bill of material
K0436.402323
BESTKIPP
Order No.
K0436.402323
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
distance
77.0 mm
A1
distance
22.5 mm
A2
distance
22.5 mm
A3
distance
38.5 mm
A4
distance
38.5 mm
B
distance
48.0 mm
F1
F1 max. kN
0.750 kN
F2
F2 max. kN
0.450 kN
GEW
Approx. weight
0.0542 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190034
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions